Horizontal Toggle Clamp with Red Handle, 6830

Horizontal Toggle Clamp with Red Handle, 6830
  • Sconto volumi elevati
Horizontal toggle clamp with red handle
with open clamping arm and horizontal base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 6, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

561275

Codice componente
561275
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.83 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F1(kN) 4,00 F2(kN) 7,0 Size 6
Weight(g) 1925

Si trova sulla pagina di Horizontal Toggle Clamp with Red Handle, 6830, il codice articolo è il seguente: 561275.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 561275.

Supporto tecnico