Pneumatic Toggle Clamp, 6820P

Pneumatic Toggle Clamp, 6820P
  • Sconto volumi elevati
Pneumatic toggle clamp
With horizontal cylinder attachment.
Plastic pneumatic cylinder, double-acting and ready to connect. Clamps galvanized and passivated, rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bearing bushes. Bearing positions are greased.
Complete with tempered, galvanised clamping screw no. 6890. The console is self-supporting and must be clear of other surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
559791
559792
559793
559794
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
F5
(N)
Size Vn
(dm3)
Outside-Ø for compressed air tubing Piston dia. Weight
(g)

224.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0,50,70,070,093800,03410125

245.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0,81,10,130,186010,06612400

255.44 €

1 Disponibile 6 giorni 1,01,20,350,5017020,17620600

259.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1,42,50,551,0026530,30625800

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico