Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
567170
Size | 10 | Clamping moment at 5 bar(mm) | 2,5 | Holding moment max.(Nm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Piston dia. | 10 | Weight(g) | 100 |
Si trova sulla pagina di Pneumatic Toggle Clamp, 6828M, il codice articolo è il seguente: 567170.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 567170.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali