Vertical Hook-Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6848VY

Vertical Hook-Type Toggle Clamp with Yellow Handle, 6848VY
  • Sconto volumi elevati
Vertical hook-type toggle clamp with yellow handle
Galvanized and passivated.
Stainless steel rivets, which run in hardened bushes.
Tempered hook. Bearings are pre-lubricated. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with counter catch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557176
557177
557178
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
F1
(kN)
Size Weight
(g)

38.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1,62130

58.71 €

1 Disponibile 6 giorni 3,23340

102.59 €

1 Disponibile 6 giorni 7,04810

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico