Vertical Toggle Clamp with Black Handle and Safety Latch, 6804ST

Vertical Toggle Clamp with Black Handle and Safety Latch, 6804ST
  • Sconto volumi elevati
Vertical toggle clamp with black handle and safety latch
for open and clamped positions.
With solid clamping arm and horizontal base.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890 and sleeve to weld on.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

558155

Codice componente
558155
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.80 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A 6 B 81 C 20
E 43 F1(kN) 1,4 F2(kN) 2,5
Size 3 D 7,1 Clamping screw M8x45
Weight(g) 470

Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Black Handle and Safety Latch, 6804ST, il codice articolo è il seguente: 558155.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 558155.

Supporto tecnico