Vertical Toggle Clamp with Green Handle, 6802G

Vertical Toggle Clamp with Green Handle, 6802G
  • Sconto volumi elevati
Vertical toggle clamp with green handle
with open clamping arm and vertical base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 6, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557472
557473
557474
557475
557476
557477
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

30.37 €

1 Disponibile 6 giorni 53916,018-0,61,114,5M 5x 30105

37.35 €

1 Disponibile 6 giorni 65220,02512,50,81,225,5M 6x 35175

45.27 €

1 Disponibile 6 giorni 87920,036-1,22,537,5M 8x 45410

59.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1010132,054-1,73,048,6M 8x 65630

93.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1414045,07226,5-31,53,05,058,5M12x 801480

121.12 €

1 Disponibile 6 giorni 1416550,589-3,45,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico