Vertical Toggle Clamp with Orange Handle, 6800J

Vertical Toggle Clamp with Orange Handle, 6800J
  • Sconto volumi elevati
Vertical toggle clamp with orange handle
with open clamping arm and horizontal base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 6, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection, lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557301
557302
557303
557304
557305
557306
557307
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

27.71 €

1 Disponibile 6 giorni 431,08,5-13,514-0,50,704,5M 4x 2560

30.37 €

1 Disponibile 6 giorni 539,016,018-0,61,114,5M 5x 30105

37.35 €

1 Disponibile 6 giorni 652,020,02512,50,81,225,5M 6x 35175

45.27 €

1 Disponibile 6 giorni 879,020,037-1,22,537,5M 8x 45410

59.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10101,032,054-1,73,048,6M 8x 65630

93.61 €

1 Disponibile 6 giorni 14140,045,07326,5-31,53,05,058,5M12x 801480

121.12 €

1 Disponibile 6 giorni 14165,550,589-3,45,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico