Vertical Toggle Clamp with Orange Handle, 6803NIJ

Vertical Toggle Clamp with Orange Handle, 6803NIJ
  • Sconto volumi elevati
Vertical toggle clamp with orange handle
with open clamping arm and angle base.
Stainless steel, polished. Rivets running in greased bushes.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6890NI.
Also suitable for use in the food industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557438

Codice componente
557438
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

99.42 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A 6 B 41 C 20
E 25 F1(kN) 0,8 F2(kN) 1,2
Size 2 D 6,1 Clamping screw M6x35
Weight(g) 220

Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Orange Handle, 6803NIJ, il codice articolo è il seguente: 557438.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557438.

Supporto tecnico