Vertical Toggle Clamp with Orange Handle, 6805J

Vertical Toggle Clamp with Orange Handle, 6805J
  • Sconto volumi elevati
Vertical toggle clamp with orange handle
clamping arm with fixed distance of clamping screw and horizontal base.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557330

Codice componente
557330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.37 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F1(kN) 1 Size 1 Clamping screw M5x30
Weight(g) 100

Si trova sulla pagina di Vertical Toggle Clamp with Orange Handle, 6805J, il codice articolo è il seguente: 557330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557330.

Supporto tecnico