Vertical Toggle Clamp with Yellow Handle, 6804Y

Vertical Toggle Clamp with Yellow Handle, 6804Y
  • Sconto volumi elevati
Vertical toggle clamp with yellow handle
with solid arm and horizontal base.
Galvanized and passivated.
Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885 and sleeve to weld on.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
557028
557029
557030
557031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Size D Clamping screw Weight
(g)

45.27 €

1 Disponibile 6 giorni 681,020,043-1,42,537,5M8x45340

59.23 €

1 Disponibile 6 giorni 8101,032,061-2,03,048,6M8x65585

93.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10141,045,08826,5-31,53,05,058,5M12x801480

121.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10166,550,590-3,55,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico