Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
557699 |
557700 |
557701 |
557702 |
557703 |
557704 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B max. | B min. | E | H1 | HW max. | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4x20 | 0,8 | 0,8 | 0 | 6,5 | 26,5 | 10,5 | 13 | 37,0 | 20 | 16 | |
47.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4x20 | 1,0 | 1,0 | 1 | 8,0 | 37,5 | 17,5 | 20 | 45,5 | 20 | 20 | |
50.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [m6] M6x25 | 2,0 | 2,0 | 2 | 10,0 | 46,0 | 20,0 | 20 | 66,0 | 25 | 26 | |
59.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [M8] M8x35 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12,0 | 56,0 | 24,0 | 30 | 82,5 | 35 | 32 | |
93.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5 | 16,0 | 66,5 | 26,5 | 50 | 99,0 | 50 | 40 | |
96.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5-M27 | 16,0 | 66,5 | 26,5 | 50 | 99,0 | 50 | 40 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura vite morsetto
F1(kN)
F2(kN)
Size
A
B max.
B min.
E
H1
HW max.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali