Push-Pull Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6841NIE

Push-Pull Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6841NIE
  • Sconto volumi elevati
Push-pull type toggle clamp with blue handle
with small angle base. For push- and pull-clamping.
(Equal operation of rod and lever). Stainless steel, polished. Long rod-guide with attaching thread and nut. Bush for size 3. Bearings pre-lubricated. Lever can be set to any angle relative to base. Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6880NI.
Also suitable for use in the food industry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

557774

Codice componente
557774
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.80 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura vite morsetto M4x20 F1(kN) 0,8 F2(kN) 0,8
Size 0 A 6,5 B max. 33
B min. 17 D 4,5 E 13
H 12 H1 49,3 HW max. 20
Stroke 6,5 Weight(g) 16

Si trova sulla pagina di Push-Pull Type Toggle Clamp with Blue Handle, 6841NIE, il codice articolo è il seguente: 557774.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 557774.

Supporto tecnico