Codice articolo del costruttore: 557454
Marca: AMF
Prezzo: 99.42 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Misura vite morsetto: [m6] M6x25
F1: 1,0 kN
F2: 1,0 kN
Size: 2
A: 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
557454
Codice componente
|
---|
557454 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite morsetto | F1 (kN) | F2 (kN) | Size | A | B | E | H | H1 | HW max. | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [m6] M6x25 | 1,0 | 1,0 | 2 | 10 | 36 | 15 | 24 | 73,0 | 27,0 | 21,5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Misura vite morsetto
F1(kN)
F2(kN)
Size
A
B
E
H
H1
HW max.
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali