Gripper Inserts - Finger, 1600

Gripper Inserts - Finger, 1600
Gripper inserts for gripper - finger

Hardened steel with wear-resistant surface.

Hardened pin with flat clamping surface on one side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

563930

Codice componente
563930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

232.70 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A*(mm) 7,5 - 70,0 L1(mm) 16 L2(mm) 29
L3(mm) 2,5 Weight(g) 70

Si trova sulla pagina di Gripper Inserts - Finger, 1600, il codice articolo è il seguente: 563930.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 563930.

Supporto tecnico