Gripper Inserts - Prism, 1600

Gripper Inserts - Prism, 1600
Gripper inserts for gripper - prism
Delivered in pairs.
Hardened steel with wear-resistant surface.
First side with horizontal and vertical prism, second side ribbed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

538140

Codice componente
538140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,011.54 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A*(mm) 0 - 59 dia. D*(mm) 12,5 - 56,0 L1(mm) 30
L2(mm) 30 L3(mm) 8 L4(mm) 12
Weight(g) 200

Si trova sulla pagina di Gripper Inserts - Prism, 1600, il codice articolo è il seguente: 538140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 538140.

Supporto tecnico