Gripper Inserts - Universal, 1600

Gripper Inserts - Universal, 1600
Gripper inserts for gripper - universal
Delivered in pairs.
Hardened steel with wear-resistant surface.
First side with four contact surface with ribbed surface, second side with four contact surfaces from soft plastic.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

538181

Codice componente
538181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,267.31 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A*(mm) 0 - 54 L1(mm) 50 L2(mm) 30
L3(mm) 10 L4(mm) 9 Weight(g) 220

Si trova sulla pagina di Gripper Inserts - Universal, 1600, il codice articolo è il seguente: 538181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 538181.

Supporto tecnico