Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
dia. D(mm) | 80 | dia. D1(mm) | 16 | Gripping force F(N) | 200-700 |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 53 | L3(mm) | 50 | Max. operating pressure P(bar) | 8 |
Min. operating pressure P(bar) | 2 | Stroke(mm) | 23 | Weight(g) | 1720 |
Configura
Proprietà di base
Gripper extension L5(mm)
Interference zone ØDs(mm)
Z(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali