Pressure Gauge, 1510CZ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

17715

Codice componente
17715
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.93 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D1(mm) 44 D2(mm) G1/8 L1(mm) 26
L2(mm) 34 L3(mm) 46 L4(mm) 14
Max. r.p.m.(1/min) 100 Min. KSS pressure(bar) 0 Max. KSS pressure(bar) 60
Weight(g) 67

Si trova sulla pagina di Pressure Gauge, 1510CZ, il codice articolo è il seguente: 17715.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 17715.

Supporto tecnico