Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Tipo prodotto | D2 (mm) | L1=lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.81 € | 1 | 4 giorni | 0.4 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
14.51 € | 1 | 4 giorni | 0.6 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
10.95 € | 1 | 4 giorni | 0.7 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
10.95 € | 1 | 4 giorni | 0.8 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | 0.9 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | 0.9 | 6 | medio | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | 1 | 6 | corto | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | 1 | 6 | medio | 3 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 1.1 | 7 | corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | 1.1 | 7 | medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 1.2 | 7 | corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | 1.2 | 7 | medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 1.3 | 7 | corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | 1.3 | 7 | medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 1.4 | 7 | corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | 1.4 | 7 | medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 7 | corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | 1.5 | 7 | medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 1.6 | 7 | corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | 1.6 | 7 | medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 1.7 | 7 | corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | 1.7 | 7 | medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
5.54 € | 1 | 4 giorni | 1.8 | 7 | corto | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
6.41 € | 1 | 4 giorni | 1.8 | 7 | medio | 4 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 1.9 | 8 | corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 1.9 | 8 | medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 2 | 8 | corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 2 | 8 | medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 2.1 | 8 | corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 2.1 | 8 | medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 2.2 | 8 | corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 2.2 | 8 | medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 2.3 | 8 | corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 2.3 | 8 | medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 2.4 | 8 | corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 2.4 | 8 | medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 8 | corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 2.5 | 8 | medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | 2.6 | 8 | corto | 5 | 6 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 2.6 | 8 | medio | 5 | 9 | 2 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.09 € | 1 | 4 giorni | 2.7 | 9 | corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 2.7 | 9 | medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.97 € | 1 | 4 giorni | 2.7 | 9 | lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.09 € | 1 | 4 giorni | 2.8 | 9 | corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 2.8 | 9 | medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.97 € | 1 | 4 giorni | 2.8 | 9 | lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.09 € | 1 | 4 giorni | 2.9 | 9 | corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 2.9 | 9 | medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.97 € | 1 | 4 giorni | 2.9 | 9 | lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.09 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.97 € | 1 | 4 giorni | 3 | 9 | lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.09 € | 1 | 4 giorni | 3.1 | 9 | corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 3.1 | 9 | medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.97 € | 1 | 4 giorni | 3.1 | 9 | lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.09 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 9 | corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 9 | medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
7.97 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 9 | lungo | 6 | 16 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.09 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 9 | corto | 6 | 8 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 | ||
4.47 € | 1 | 4 giorni | 3.3 | 9 | medio | 6 | 12 | 2.5 | 1 | 0.01 | 0.03 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio dolce | Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Tipo prodotto
D2(mm)
L1=lunghezza(mm)
L2(mm)
R(mm)
T1(mm)
T2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali