Anello, serie BB

Anello, serie BB
Anello con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®

Rivestimento:

  • elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A
  • forza di spinta molto bassa
  • portata dinamica elevata
  • elevata resistenza all’abrasione
  • elevata resistenza allo strappo ed alla lacerazione
  • colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • ottimo collegamento chimico con il cilindro in acciaio
  • per corpo ruota con diametro esterno tolleranza h11

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -30 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • Per applicazioni senza ostacoli è garantita una portata maggiore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BB 125X40/75
BB 125X50/75
BB 150X50/100
BB 150X130/100
BB 200X50/140
BB 200X75/100
BB 200X80/120
BB 200X130/105
BB 230X85/170
BB 250X50/190
BB 250X80/170
BB 250X130/140
BB 285X75/220
BB 310X60/220
BB 310X120/220
BB 343X115/245
BB 343X140/245
BB 360X60/270
BB 415X90/305
BB 645X250/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Carico (riferimento)
(N)
Peso
(kg)
Portata a 4 km/h
(kg)

70.05 €

1 5 giorni 1254049050.724500

88.58 €

1 5 giorni 125506474.60.912660

99.14 €

1 5 giorni 150507651.81.193780

211.02 €

1 23 giorni 15013019.133.1531950

126.70 €

1 5 giorni 200509.812.0971000

159.86 €

1 23 giorni 2007512.752.711300

197.92 €

1 5 giorni 2008013.733.1751400

388.45 €

1 23 giorni 20013022.074.8912250

231.63 €

1 5 giorni 2308518.644.1081900

185.70 €

1 5 giorni 2505011.773.2171200

243.97 €

1 5 giorni 2508017.664.421800

398.88 €

1 5 giorni 25013025.517.862600

297.00 €

1 5 giorni 2857519.625.5132000

356.97 €

1 23 giorni 3106016.195.2551650

617.70 €

1 23 giorni 31012029.4312.583000

599.50 €

1 23 giorni 34311535.3211.13600

746.27 €

1 23 giorni 34314041.214.064200

397.47 €

1 5 giorni 3606018.646.3351900

755.30 €

1 23 giorni 4159031.3911.713200

4,345.70 €

1 5 giorni 645250117.7282.512000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Acciaio Materiale rivestimento Poliuretano Durezza rivestimento(Shore A) 92 Shore A
Versione antistatica no Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada marrone Versione per alte temperature no
resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si Materiale della superficie di corsa Poliuretano
Materiale della ruota cilindro in acciaio Tipo di prodotto anello Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 70 Resistenza termica min(° C) -30

Supporto tecnico