Ruota gemellata con bordino in acciaio, serie DSPK

Ruota gemellata con bordino in acciaio, serie DSPK
Ruota gemellata con bordino in acciaio

Ruota:

  • acciaio bonificato, lavorato a macchina, durezza 190–230 HB
  • superficie leggermente lubrificata
  • rivestimento a forma di V (per acciaio angolare)
  • forza di spinta estremamente bassa
  • eccezionale resistenza all’usura
  • portata dinamica e statica estremamente elevata

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +120 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 104 Ω

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSPK 50K
DSPK 75/15K
DSPK 75K
DSPK 100K
DSPK 101K
DSPK 120K
DSPK 125K
DSPK 150K
DSPK 200K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Carico (riferimento)
(N)
Peso
(kg)
Portata a 4 km/h
(kg)
Ø foro mozzo
(mm)
Lunghezza mozzo
(mm)

30.35 €

1 5 giorni 50181177.20.1941201018

53.42 €

1 5 giorni 75222452.50.5682501522

36.23 €

1 5 giorni 75222452.50.582501222

75.23 €

1 5 giorni 1002429431.1773001524

94.93 €

1 5 giorni 1004058862.0436001540

119.25 €

1 5 giorni 1203358862.2336002033

116.25 €

1 5 giorni 1255011.773.94812002050

142.58 €

1 5 giorni 1503378483.758002033

249.13 €

1 5 giorni 200339.81710002033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale rullo Acciaio Durezza rivestimento(Shore A) 190–230 HB Versione antistatica no
Adatto per autoclave no Durezza del rivestimento/anello 190–230 HB Elettricamente conduttivo si
Colore del battistrada argento Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Tipo di scorrimento cuscinetto a sfere Materiale della superficie di corsa Metallo
Materiale della ruota acciaio bonificato Tipo di prodotto ruota con doppio bordino Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(° C) 120 Resistenza termica min(° C) -20

Supporto tecnico