Ruota guida, serie FPO

Ruota guida, serie FPO
Ruota guida con rivestimento in poliammide

Rivestimento:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D
  • forza di spinta molto bassa
  • facile da manovrare su superfici lisce
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore bianco naturale
  • rivestimento iniettato direttamente sul cuscinetto a sfere

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • le specifiche delle portate si riferiscono ad applicazioni senza ostacoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FPO 25X10/6-6K
FPO 30X8/6-6K
FPO 30X11/8-7K
FPO 35X11/8-7K
FPO 40X16/12-10K
FPO 40X20/10-9K
FPO 50X15/10-9K
FPO 50X15/12-10K
FPO 50X20/15-11K
FPO 50X25/15-11K
FPO 60X20/17-12K
FPO 60X25/15-13K
FPO 60X25/20-12K
FPO 70X20/25-15K
FPO 70X25/20-14K
FPO 80X20/15-11K
FPO 80X20/17-14K
FPO 80X20/20-14K
FPO 80X25/25-12K
FPO 100X25/25-15K
FPO 125X25/25-15K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.
(Ø)
Peso
(kg)
Larghezza ruota
(mm)
Ø ruota Portata a 4 km/h
(kg)
Ø foro mozzo
(mm)
Lunghezza d’incastro
(mm)

6.09 €

1 5 giorni 60.0110254566

6.75 €

1 5 giorni 60.0118304066

6.75 €

1 5 giorni 80.01611305587

6.75 €

1 5 giorni 80.01911356587

6.89 €

1 5 giorni 120.04416401101210

6.89 €

1 5 giorni 100.0452040130109

9.71 €

1 5 giorni 100.0541550130109

9.71 €

1 5 giorni 120.05615501301210

9.99 €

1 5 giorni 150.06920501701511

10.67 €

1 5 giorni 150.07525502151511

11.75 €

1 5 giorni 170.10120602151712

15.11 €

1 5 giorni 150.12625602601513

15.11 €

1 5 giorni 200.1125602602012

17.68 €

1 5 giorni 250.1720702402515

23.08 €

1 5 giorni 200.16125703002014

26.18 €

1 5 giorni 150.12120802701511

26.18 €

1 5 giorni 170.18320802701714

26.18 €

1 5 giorni 200.17420802702014

26.72 €

1 5 giorni 250.1725803402512

35.63 €

1 5 giorni 250.263251004252515

40.77 €

1 5 giorni 250.345251255302515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza rivestimento(Shore A) 70 Shore D Versione antistatica no Adatto per autoclave no
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Elettricamente conduttivo no Colore del battistrada bianco naturale
Colore della carrozzeria della ruota nero Versione per alte temperature no resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Tipo di scorrimento cuscinetto a sfere Materiale della superficie di corsa Materiale sintetico
Tipo di prodotto ruota guida Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico