Rivestimento:
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FPOB 80X20/20-14K |
FPOB 100X25/25-15K |
FPOB 125X30/25-15K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. (Ø) | Peso (kg) | Larghezza ruota (mm) | Ø ruota | Portata a 4 km/h (kg) | Ø foro mozzo (mm) | Lunghezza d’incastro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.34 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.172 | 20 | 80 | 160 | 20 | 14 | ||
77.20 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.281 | 25 | 100 | 250 | 25 | 15 | ||
128.85 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.46 | 30 | 125 | 375 | 25 | 15 |
Loading...
Materiale rullo | Resina | Materiale rivestimento | Poliuretano | Durezza rivestimento(Shore A) | 92 Shore A |
---|---|---|---|---|---|
Versione antistatica | no | Adatto per autoclave | no | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A |
Elettricamente conduttivo | no | Colore del battistrada | marrone | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
Versione per alte temperature | no | resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si |
Tipo di scorrimento | cuscinetto a sfere | Materiale della superficie di corsa | Poliuretano | Materiale della ruota | poliammide 6 di prima qualità |
Tipo di prodotto | ruota guida | Antiruggine | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
D.E.(Ø)
Peso(kg)
Larghezza ruota(mm)
Ø ruota
Portata a 4 km/h(kg)
Ø foro mozzo(mm)
Lunghezza d’incastro(mm)
Tipo
Attributi opzionali