Piastra di spessoramento in materiale sintetico, serie AP (AP1-10)

Piastra di spessoramento in materiale sintetico, serie AP AP1-10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AP1-10

Marca: BLICKLE

Prezzo: 11.67

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza piastra L: 100 mm

Larghezza piastra W: 85 mm

Peso: 70 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AP1-10

Codice componente
AP1-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Peso
(g)

11.67 €

1 5 giorni 1008570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Componenti correlati / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 125 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo prodotto piastra di spessoramento

Si trova sulla pagina di Piastra di spessoramento in materiale sintetico, serie AP, il codice articolo è il seguente: AP1-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP1-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
AP3-17
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Peso
(g)

12.45 €

1 5 giorni 140110168

Supporto tecnico