Piastra di spessoramento in lamiera d’acciaio, serie APS (Codici componente)

Piastra di spessoramento in lamiera d’acciaio, serie APS
Piastra di spessoramento in lamiera d’acciaio

  • Piastra di spessoramento per regolazione in altezza delle parti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
APS1-02,​5
APS1-08
APS3-04
APS3-08
APS3-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Peso
(g)

8.18 €

1 5 giorni 1501008512540160

16.55 €

1 5 giorni 1501008512540494

12.80 €

1 5 giorni 19014011015050466

17.85 €

1 5 giorni 19014011015050931

31.35 €

1 5 giorni 195140110160501164

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Componenti correlati / Con rotazione Tipo prodotto piastra di spessoramento

Supporto tecnico