Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DK-L-3
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Componenti correlati / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 72 | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Diam. rotella D(Ø) | 45 | Larghezza rotella B(mm) | 18 |
Tipo prodotto | Gruppo rotante | Peso(g) | 1145 |
Si trova sulla pagina di Gruppo rotante in lamiera d’acciaio con piastra da avvitare, serie DK-L, il codice articolo è il seguente: DK-L-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-L-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali