Ralla in lamiera d'acciaio, serie DK-LUH (Codici componente)

Ralla in lamiera d'acciaio, serie DK-LUH
  • cuscinetto a sfere a quattro punti per carichi eccezionali
  • gruppo rotante chiuso ed a tenuta
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
  • zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • La combinazione con una ruota con supporto fisso crea una ruota con supporto girevole senza disassamento
  • Per tutte le applicazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DK-LUH-3

Codice componente
DK-LUH-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.75 €

1 23 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Componenti correlati / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 122 Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Diam. rotella D(Ø) 72 Larghezza rotella B(mm) 32
Tipo prodotto Gruppo rotante Peso(g) 1323

Si trova sulla pagina di Ralla in lamiera d'acciaio, serie DK-LUH, il codice articolo è il seguente: DK-LUH-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-LUH-3.

Supporto tecnico