Freno a pedale, serie FF

Freno a pedale, serie FF
Freno a pedale

  • Per bloccare le apparecchiature da trasporto in posizione di stazionamento
  • Per scaricare agevolmente il carico dalle apparecchiature da trasporto senza sollevarle
  • Fissaggio diretto all’apparecchiatura da trasporto
  • Compressione freno a pedale ca. 10 mm, pressione di contatto ca. 60 kg

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FF 100-1
FF 125
FF 125-1
FF 150
FF 160
FF 200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)

297.67 €

1 5 giorni 100851081830

299.79 €

1 5 giorni 1401101423601

297.67 €

1 5 giorni 100851331850

299.79 €

1 5 giorni 1401101703570

299.79 €

1 5 giorni 1401101753600

299.79 €

1 5 giorni 1401102173592

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Componenti correlati / Con rotazione / Tipo di rotazione del freno Altezza di montaggio H(mm) 125 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo prodotto freno a pedale

Supporto tecnico