Tappo Starlock, serie ST-KA (Codici componente)

Tappo Starlock, serie ST-KA
  • Per fissare le ruote leggere su un assale
  • Mozzo con finitura di design
  • Per impiego in situazioni con basso carico laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-KA 12
ST-KA 15
ST-KA 20
ST-KA 25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)

1.15 €

1 5 giorni 2352005083

1.35 €

1 5 giorni 2352005095

1.65 €

1 5 giorni 10280321210

2.55 €

1 5 giorni 160125321213

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Componenti correlati / Con rotazione Tipo prodotto coprimozzo Starlock®

Supporto tecnico