Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-ALB

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-ALB
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie ALB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-ALB 101K
B-ALB 101K-FS
B-ALB 125K
B-ALB 125K-FS
B-ALB 150K
B-ALB 150K-FS
B-ALB 160K
B-ALB 160K-FS
B-ALB 200K
B-ALB 200K-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

99.29 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-100851605012583010040250

135.65 €

1 23 giorni 235220.01–320.00-1008520050125103210040250

102.45 €

1 7 giorni 235220.01–320.00-100852005015096012540250

138.82 €

1 23 giorni 125220.01–320.00-1008510040150123212540250

138.75 €

1 7 giorni 125320.01–485.00Conduttività elettrica14011010040190172815050400

178.37 €

1 23 giorni 125320.01–485.00Conduttività elettrica14011010040190234015050400

153.38 €

1 7 giorni 125320.01–485.00-14011010040195182216050400

192.98 €

1 23 giorni 125320.01–485.00-14011010040195242116050400

174.50 €

1 7 giorni 125320.01–485.00Tipo antistatico14011010040235218620050400

216.30 €

1 7 giorni 125320.01–485.00Tipo antistatico14011010040235288620050400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico