Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-ALST (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-ALST
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie ALST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-ALST 80K
B-ALST 100K
B-ALST 100K-AS
B-ALST 100K-AS-FS
B-ALST 100K-FS
B-ALST 125K
B-ALST 125K-AS
B-ALST 125K-AS-FS
B-ALST 125K-FS
B-ALST 150K
B-ALST 150K-AS
B-ALST 150K-AS-FS
B-ALST 150K-FS
B-ALST 160K
B-ALST 160K-AS
B-ALST 160K-AS-FS
B-ALST 160K-FS
B-ALST 180K
B-ALST 180K-FS
B-ALST 200K
B-ALST 200K-AS
B-ALST 200K-AS-FS
B-ALST 200K-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

66.94 €

1 5 giorni 150140.01–220.00Tipo antistatico10085125401025248030verde200

74.73 €

1 5 giorni 150220.01–320.00-100851254012585810040verde250

93.26 €

1 23 giorni 190220.01–320.00-100851505012586010040grigio scuro250

129.63 €

1 23 giorni 190220.01–320.00Tipo antistatico1008515050125107010040grigio scuro250

111.10 €

1 23 giorni 190220.01–320.00Tipo antistatico100851505012586010040verde250

86.93 €

1 5 giorni 190220.01–320.00-1008515050150105312540verde250

105.65 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-1008516050150105012540grigio scuro250

142.02 €

1 23 giorni 195220.01–320.00Tipo antistatico1008516050150133512540grigio scuro250

123.30 €

1 23 giorni 195220.01–320.00Tipo antistatico1008516050150133512540verde250

117.88 €

1 5 giorni 195320.01–485.00-14011016050190180015050verde400

139.78 €

1 23 giorni 215320.01–485.00-14011018050190181615050grigio scuro400

179.40 €

1 23 giorni 215320.01–485.00-14011018050190238615050grigio scuro400

157.48 €

1 23 giorni 235320.01–485.00-14011020050190242015050verde400

123.28 €

1 5 giorni 235320.01–485.00Tipo antistatico14011020050195191416050verde400

146.87 €

1 23 giorni 235320.01–485.00Tipo antistatico14011020050195191116050grigio scuro400

186.46 €

1 23 giorni 235320.01–485.00-14011020050195251216050grigio scuro400

162.88 €

1 23 giorni 102320.01–485.00-1401108030195251816050verde400

149.72 €

1 7 giorni 125320.01–485.00-14011010040215220918050verde400

191.51 €

1 23 giorni 125320.01–485.00Tipo antistatico14011010040215294418050verde400

161.67 €

1 5 giorni 125320.01–485.00Tipo antistatico14011010040235250620050verde400

188.96 €

1 23 giorni 125320.01–485.00-14011010040235255020050grigio scuro400

230.76 €

1 23 giorni 150320.01–485.00-14011012540235322020050grigio scuro400

203.47 €

1 23 giorni 150320.01–485.00Tipo antistatico14011012540235320020050verde400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico