Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-G

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-G
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota in ghisa

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie G

  • robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • garantire una lubrificazione adeguata ad intervalli regolari per la versione con foro passante
  • lubrificare in base alla temperatura di applicazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-G 80G
B-G 100G
B-G 125G
B-G 150G
B-G 200G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

28.89 €

1 5 giorni 235140.01–220.00100852001028178025200

40.78 €

1 5 giorni 195140.01–220.0010085160125140010035200

48.17 €

1 5 giorni 195140.01–220.0010085160150194012535200

77.17 €

1 5 giorni 195320.01–485.00140110160190368715050400

97.45 €

1 7 giorni 195320.01–485.00140110160235532020050400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Larghezza rotella B(mm) 50
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Metallo
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 180–220 HB Colore del battistrada argento Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 600 Resistenza termica min(°C) -100

Supporto tecnico