Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-GST (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-GST
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con freno a tamburo, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie GST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • corsa di azionamento: ca. 10–12 mm
  • angolo di azionamento: ca. 13°–15°
  • forza di azionamento: < 250 N
  • forza di arresto: > 500 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-GST 200K-TB
B-GST 200K-TML
B-GST 200K-TMR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Peso
(g)

452.38 €

1 7 giorni 235200505350

452.38 €

1 7 giorni 235200505330

452.38 €

1 7 giorni 140100405280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 485.01–750.00 Materiale bozzello Altro
Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Altezza totale(mm) 235 Diametro rotella(mm) 200 Larghezza rotella(mm) 50
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore del battistrada verde Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 600

Supporto tecnico