Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-GTH

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-GTH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con freno a tamburo, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • corsa di azionamento: ca. 10–12 mm
  • angolo di azionamento: ca. 13°–15°
  • forza di azionamento: < 250 N
  • forza di arresto: > 500 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-GTH 160K-TB
B-GTH 160K-TML
B-GTH 160K-TMR
B-GTH 200K-TB
B-GTH 200K-TML
B-GTH 200K-TMR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)

411.10 €

1 7 giorni 1401001953856160

411.10 €

1 5 giorni 1401001953790160

411.10 €

1 5 giorni 1401001953810160

455.62 €

1 7 giorni 1651252355420200

455.62 €

1 7 giorni 1651252355400200

455.62 €

1 7 giorni 1651252355400200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 485.01–750.00 Materiale bozzello Altro
Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110 Larghezza rotella B(mm) 40
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 50 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 600

Supporto tecnico