Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-ALB

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-ALB
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie ALB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-ALB 101K-1
BH-ALB 101K-1-FS
BH-ALB 101K-3
BH-ALB 101K-3-FS
BH-ALB 125K-1
BH-ALB 125K-1-FS
BH-ALB 125K-3
BH-ALB 125K-3-FS
BH-ALB 150K
BH-ALB 150K-FS
BH-ALB 152K
BH-ALB 152K-FS
BH-ALB 160K
BH-ALB 160K-FS
BH-ALB 162K
BH-ALB 162K-FS
BH-ALB 200K
BH-ALB 200K-FS
BH-ALB 202K
BH-ALB 202K-FS
BH-ALB 250K
BH-ALB 250K-FS
BH-ALB 252K
BH-ALB 252K-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

108.88 €

1 7 giorni 165320.01–485.001008512540140110610040400

145.47 €

1 23 giorni 197320.01–485.001008515050140135510040400

130.51 €

1 7 giorni 197320.01–485.0014011015050140130610040400

167.10 €

1 7 giorni 197320.01–485.0014011015054140160010040400

111.79 €

1 7 giorni 197485.01–750.001008515054165124212540550

148.37 €

1 23 giorni 202485.01–750.001008516050165153812540550

119.63 €

1 7 giorni 202485.01–750.0014011016050165155612540550

156.20 €

1 23 giorni 202485.01–750.0014011016050165185212540550

150.84 €

1 7 giorni 202485.01–750.0014011016050197223015050650

196.28 €

1 23 giorni 245485.01–750.0014011020050197280215050650

180.80 €

1 23 giorni 245750.01 o sup.14011020050197246515054900

226.26 €

1 23 giorni 245750.01 o sup.14011020050197309915054900

165.45 €

1 7 giorni 245485.01–750.0014011020050202227616050750

210.90 €

1 23 giorni 295485.01–750.0014011025060202291416050750

178.29 €

1 23 giorni 295750.01 o sup.14011025060202232116050900

223.75 €

1 23 giorni 295750.01 o sup.14011025060202294916050900

187.76 €

1 5 giorni 295750.01 o sup.14011025060245283220050800

234.26 €

1 7 giorni 140750.01 o sup.14011010040245347020050800

202.53 €

1 23 giorni 140750.01 o sup.14011010040245289820050900

249.03 €

1 23 giorni 140750.01 o sup.14011010040245355220050900

294.45 €

1 7 giorni 140750.01 o sup.14011010040295411825060900

380.61 €

1 23 giorni 165750.01 o sup.14011012540295530025060900

317.30 €

1 23 giorni 165750.01 o sup.14011012540295391525060900

403.45 €

1 23 giorni 165750.01 o sup.14011012540295494025060900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico