Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-ALEV (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-ALEV
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie ALEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-ALEV 100K-1
BH-ALEV 100K-1-EL
BH-ALEV 100K-1-EL-FS
BH-ALEV 100K-1-FS
BH-ALEV 100K-1-SG
BH-ALEV 100K-1-SG-AS
BH-ALEV 100K-1-SG-AS-FS
BH-ALEV 100K-1-SG-FS
BH-ALEV 100K-3
BH-ALEV 100K-3-EL
BH-ALEV 100K-3-EL-FS
BH-ALEV 100K-3-FS
BH-ALEV 100K-3-SG
BH-ALEV 100K-3-SG-AS
BH-ALEV 100K-3-SG-AS-FS
BH-ALEV 100K-3-SG-FS
BH-ALEV 125K-1
BH-ALEV 125K-1-EL
BH-ALEV 125K-1-EL-FS
BH-ALEV 125K-1-FS
BH-ALEV 125K-1-SG
BH-ALEV 125K-1-SG-AS
BH-ALEV 125K-1-SG-AS-FS
BH-ALEV 125K-1-SG-FS
BH-ALEV 125K-3
BH-ALEV 125K-3-EL
BH-ALEV 125K-3-EL-FS
BH-ALEV 125K-3-FS
BH-ALEV 125K-3-SG
BH-ALEV 125K-3-SG-AS
BH-ALEV 125K-3-SG-AS-FS
BH-ALEV 125K-3-SG-FS
BH-ALEV 127K
BH-ALEV 127K-FS
BH-ALEV 127K-SG
BH-ALEV 127K-SG-FS
BH-ALEV 150K
BH-ALEV 150K-FS
BH-ALEV 150K-SG
BH-ALEV 150K-SG-FS
BH-ALEV 160K
BH-ALEV 160K-EL
BH-ALEV 160K-EL-FS
BH-ALEV 160K-FS
BH-ALEV 160K-SG
BH-ALEV 160K-SG-AS
BH-ALEV 160K-SG-AS-FS
BH-ALEV 160K-SG-FS
BH-ALEV 180K
BH-ALEV 180K-FS
BH-ALEV 180K-SG
BH-ALEV 180K-SG-FS
BH-ALEV 200K
BH-ALEV 200K-EL
BH-ALEV 200K-EL-FS
BH-ALEV 200K-FS
BH-ALEV 200K-SG
BH-ALEV 200K-SG-AS
BH-ALEV 200K-SG-AS-FS
BH-ALEV 200K-SG-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

60.75 €

1 7 giorni 140140.01–220.00-100851004014011001004065 Shore Aneronono200

68.60 €

1 7 giorni 140140.01–220.00-100851004014011101004071 Shore Aneronono200

105.16 €

1 23 giorni 140140.01–220.00Conduttività elettrica100851004014013451004071 Shore Aneronono200

97.31 €

1 23 giorni 140140.01–220.00Conduttività elettrica100851004014013491004065 Shore Aneronono200

62.24 €

1 7 giorni 140140.01–220.00-100851004014011101004065 Shore Agrigiosisi200

69.45 €

1 7 giorni 140140.01–220.00-100851004014011101004065 Shore Agrigiosisi200

106.03 €

1 23 giorni 140140.01–220.00Tipo antistatico100851004014013571004065 Shore Agrigiosisi200

98.80 €

1 23 giorni 140140.01–220.00Tipo antistatico100851004014013491004065 Shore Agrigiosisi200

82.37 €

1 7 giorni 140140.01–220.00-1401101004014013121004065 Shore Aneronono200

90.23 €

1 7 giorni 165140.01–220.00-1401101254014012961004071 Shore Aneronono200

126.80 €

1 23 giorni 165140.01–220.00Conduttività elettrica1401101254014015571004071 Shore Aneronono200

118.95 €

1 23 giorni 165140.01–220.00Conduttività elettrica1401101254014015611004065 Shore Aneronono200

83.85 €

1 7 giorni 165140.01–220.00-1401101254014013001004065 Shore Agrigiosisi200

91.08 €

1 7 giorni 165140.01–220.00-1401101254014013081004065 Shore Agrigiosisi200

127.65 €

1 23 giorni 165140.01–220.00Tipo antistatico1401101254014015691004065 Shore Agrigiosisi200

120.44 €

1 23 giorni 165140.01–220.00Tipo antistatico1401101254014015611004065 Shore Agrigiosisi200

70.59 €

1 7 giorni 165220.01–320.00-100851254016512961254065 Shore Aneronono250

79.01 €

1 7 giorni 165220.01–320.00-100851254016513141254071 Shore Aneronono250

115.60 €

1 23 giorni 165220.01–320.00Conduttività elettrica100851254016515961254071 Shore Aneronono250

107.17 €

1 23 giorni 165220.01–320.00Conduttività elettrica100851254016515541254065 Shore Aneronono250

72.08 €

1 7 giorni 165220.01–320.00-100851254016513031254065 Shore Agrigiosisi250

83.10 €

1 7 giorni 165220.01–320.00-100851254016513241254065 Shore Agrigiosisi250

119.67 €

1 23 giorni 165220.01–320.00Tipo antistatico100851254016516181254065 Shore Agrigiosisi250

108.65 €

1 23 giorni 165220.01–320.00Tipo antistatico100851254016515661254065 Shore Agrigiosisi250

78.43 €

1 7 giorni 165220.01–320.00-1401101254016516061254065 Shore Aneronono250

86.85 €

1 7 giorni 170220.01–320.00-1401101255016516071254071 Shore Aneronono250

123.43 €

1 23 giorni 170220.01–320.00-1401101255016518921254071 Shore Aneronono250

115.00 €

1 23 giorni 170220.01–320.00-1401101255016519021254065 Shore Aneronono250

79.92 €

1 7 giorni 170220.01–320.00-1401101255016516031254065 Shore Agrigiosisi250

90.93 €

1 7 giorni 197220.01–320.00-1401101505016516101254065 Shore Agrigiosisi250

127.50 €

1 23 giorni 197220.01–320.00-1401101505016519141254065 Shore Agrigiosisi250

116.49 €

1 23 giorni 197220.01–320.00-1401101505016518571254065 Shore Agrigiosisi250

101.80 €

1 5 giorni 197220.01–320.00-1401101505017020201255065 Shore Aneronono300

146.74 €

1 23 giorni 202220.01–320.00-1401101605017024641255065 Shore Aneronono300

103.50 €

1 7 giorni 202220.01–320.00Conduttività elettrica1401101605017020561255065 Shore Agrigiosisi300

148.44 €

1 23 giorni 202220.01–320.00Conduttività elettrica1401101605017024641255065 Shore Agrigiosisi300

101.48 €

1 7 giorni 202320.01–485.00-1401101605019722761505065 Shore Aneronono400

146.93 €

1 23 giorni 202320.01–485.00-1401101605019728001505065 Shore Aneronono400

108.04 €

1 7 giorni 202320.01–485.00Tipo antistatico1401101605019722681505065 Shore Agrigiosisi400

153.50 €

1 23 giorni 202320.01–485.00Tipo antistatico1401101605019729131505065 Shore Agrigiosisi400

106.10 €

1 5 giorni 202320.01–485.00-1401101605020223301605065 Shore Aneronono400

116.63 €

1 23 giorni 223320.01–485.00-1401101805020223501605071 Shore Aneronono400

162.08 €

1 23 giorni 223320.01–485.00-1401101805020229371605071 Shore Aneronono400

151.55 €

1 23 giorni 223320.01–485.00-1401101805020229341605065 Shore Aneronono400

112.65 €

1 7 giorni 223320.01–485.00-1401101805020223271605065 Shore Agrigiosisi400

124.20 €

1 7 giorni 245320.01–485.00-1401102005020223361605065 Shore Agrigiosisi350

169.65 €

1 23 giorni 245320.01–485.00Conduttività elettrica1401102005020229671605065 Shore Agrigiosisi350

158.12 €

1 23 giorni 245320.01–485.00Conduttività elettrica1401102005020229561605065 Shore Agrigiosisi400

120.74 €

1 7 giorni 245320.01–485.00-1401102005022326671805065 Shore Aneronono450

167.24 €

1 23 giorni 245320.01–485.00-1401102005022333571805065 Shore Aneronono450

127.94 €

1 7 giorni 245320.01–485.00Tipo antistatico1401102005022325131805065 Shore Agrigiosisi450

174.44 €

1 23 giorni 245320.01–485.00Tipo antistatico1401102005022333651805065 Shore Agrigiosisi450

129.05 €

1 5 giorni 245485.01–750.00-1401102005024529492005065 Shore Aneronono500

148.50 €

1 7 giorni 295485.01–750.00-1401102505024529162005071 Shore Aneronono500

195.00 €

1 23 giorni 295485.01–750.00Conduttività elettrica1401102505024536992005071 Shore Aneronono500

175.55 €

1 23 giorni 295485.01–750.00Conduttività elettrica1401102505024536752005065 Shore Aneronono500

136.23 €

1 7 giorni 295485.01–750.00-1401102505024529972005065 Shore Agrigiosisi500

156.45 €

1 7 giorni 295320.01–485.00-1401102505024530132005065 Shore Agrigiosisi450

202.95 €

1 23 giorni 295320.01–485.00Tipo antistatico1401102505024536652005065 Shore Agrigiosisi450

182.73 €

1 23 giorni 295485.01–750.00Tipo antistatico1401102505024536982005065 Shore Agrigiosisi500

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico