Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-ALTH

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-ALTH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie ALTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-ALTH 80K
BH-ALTH 80K-AS
BH-ALTH 100K-1
BH-ALTH 100K-1-AS
BH-ALTH 100K-1-AS-FS
BH-ALTH 100K-1-FS
BH-ALTH 100K-3
BH-ALTH 100K-3-AS
BH-ALTH 100K-3-AS-FS
BH-ALTH 100K-3-FS
BH-ALTH 101K-1
BH-ALTH 101K-1-AS
BH-ALTH 101K-1-AS-CO
BH-ALTH 101K-1-AS-CO-FS
BH-ALTH 101K-1-AS-FS
BH-ALTH 101K-1-CO
BH-ALTH 101K-1-CO-FS
BH-ALTH 101K-1-FS
BH-ALTH 101K-3
BH-ALTH 101K-3-AS
BH-ALTH 101K-3-AS-CO
BH-ALTH 101K-3-AS-CO-FS
BH-ALTH 101K-3-AS-FS
BH-ALTH 101K-3-CO
BH-ALTH 101K-3-CO-FS
BH-ALTH 101K-3-FS
BH-ALTH 125K-1
BH-ALTH 125K-1-AS
BH-ALTH 125K-1-AS-CO
BH-ALTH 125K-1-AS-CO-FS
BH-ALTH 125K-1-AS-FS
BH-ALTH 125K-1-CO
BH-ALTH 125K-1-CO-FS
BH-ALTH 125K-1-FS
BH-ALTH 125K-3
BH-ALTH 125K-3-AS
BH-ALTH 125K-3-AS-CO
BH-ALTH 125K-3-AS-CO-FS
BH-ALTH 125K-3-AS-FS
BH-ALTH 125K-3-CO
BH-ALTH 125K-3-CO-FS
BH-ALTH 125K-3-FS
BH-ALTH 127K
BH-ALTH 127K-AS
BH-ALTH 127K-AS-FS
BH-ALTH 127K-FS
BH-ALTH 150K
BH-ALTH 150K-AS
BH-ALTH 150K-AS-FS
BH-ALTH 150K-FS
BH-ALTH 152K
BH-ALTH 152K-AS
BH-ALTH 152K-AS-FS
BH-ALTH 152K-FS
BH-ALTH 160K
BH-ALTH 160K-AS
BH-ALTH 160K-AS-CO
BH-ALTH 160K-AS-CO-FS
BH-ALTH 160K-AS-FS
BH-ALTH 160K-CO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

74.15 €

1 5 giorni 162140.01–220.00-10085120331208848030marrone chiaro200

93.53 €

1 7 giorni 170140.01–220.00-10085125501208828030grigio200

79.59 €

1 5 giorni 140320.01–485.00-1008510040140109210040marrone chiaro350

99.71 €

1 7 giorni 140320.01–485.00-1008510040140107310040grigio350

136.30 €

1 23 giorni 140320.01–485.00Tipo antistatico1008510040140133310040grigio350

116.17 €

1 23 giorni 140320.01–485.00Tipo antistatico1008510040140134110040marrone chiaro350

101.22 €

1 7 giorni 140320.01–485.00Tipo antistatico14011010040140127910040marrone chiaro350

121.35 €

1 7 giorni 140320.01–485.00Tipo antistatico14011010040140129810040grigio350

157.94 €

1 23 giorni 140320.01–485.00-14011010040140152010040grigio350

137.79 €

1 23 giorni 140320.01–485.00-14011010040140153410040marrone chiaro350

84.12 €

1 5 giorni 140320.01–485.00-1008510040140112910040marrone chiaro420

104.77 €

1 7 giorni 140320.01–485.00-1008510040140112010040grigio420

118.14 €

1 23 giorni 140320.01–485.00Tipo antistatico1008510040140109310040grigio420

154.72 €

1 23 giorni 140320.01–485.00Tipo antistatico1008510040140137710040grigio420

141.33 €

1 23 giorni 140320.01–485.00Tipo antistatico1008510040140137710040grigio420

97.50 €

1 7 giorni 140320.01–485.00Tipo antistatico1008510040140109610040marrone chiaro420

134.07 €

1 23 giorni 140320.01–485.00-1008510040140137810040marrone chiaro420

120.70 €

1 23 giorni 140320.01–485.00-1008510040140137810040marrone chiaro420

105.75 €

1 7 giorni 140320.01–485.00-14011010040140130010040marrone chiaro420

126.38 €

1 7 giorni 165320.01–485.00-14011012540140133410040grigio420

139.77 €

1 23 giorni 165320.01–485.00Tipo antistatico14011012540140128710040grigio420

176.34 €

1 23 giorni 165320.01–485.00Tipo antistatico14011012540140150810040grigio420

162.97 €

1 23 giorni 165320.01–485.00Tipo antistatico14011012540140154810040grigio420

119.12 €

1 23 giorni 165320.01–485.00Tipo antistatico14011012540140126010040marrone chiaro420

155.70 €

1 23 giorni 165320.01–485.00-14011012540140150910040marrone chiaro420

142.33 €

1 23 giorni 165320.01–485.00-14011012540140154910040marrone chiaro420

88.50 €

1 5 giorni 165485.01–750.00-1008512540165128012540marrone chiaro550

109.55 €

1 7 giorni 165485.01–750.00-1008512540165126212540grigio550

124.50 €

1 23 giorni 165485.01–750.00Tipo antistatico1008512540165126912540grigio550

161.07 €

1 23 giorni 165485.01–750.00Tipo antistatico1008512540165156512540grigio550

146.13 €

1 23 giorni 165485.01–750.00Tipo antistatico1008512540165153412540grigio550

103.43 €

1 7 giorni 165485.01–750.00Tipo antistatico1008512540165128012540marrone chiaro550

140.02 €

1 23 giorni 165485.01–750.00-1008512540165157612540marrone chiaro550

125.06 €

1 23 giorni 165485.01–750.00-1008512540165152812540marrone chiaro550

96.34 €

1 5 giorni 165485.01–750.00-14011012540165159512540marrone chiaro550

117.39 €

1 7 giorni 170485.01–750.00-14011012554165160012540grigio550

132.34 €

1 23 giorni 170485.01–750.00Tipo antistatico14011012554165160112540grigio550

168.90 €

1 23 giorni 170485.01–750.00Tipo antistatico14011012554165189712540grigio550

153.97 €

1 23 giorni 170485.01–750.00-14011012554165182512540grigio550

111.27 €

1 23 giorni 197485.01–750.00-14011015050165161212540marrone chiaro550

147.85 €

1 23 giorni 197485.01–750.00Tipo antistatico14011015050165190812540marrone chiaro550

132.90 €

1 23 giorni 197485.01–750.00Tipo antistatico14011015050165185812540marrone chiaro550

125.39 €

1 5 giorni 197485.01–750.00-14011015050170215012554marrone chiaro750

146.87 €

1 7 giorni 197485.01–750.00-14011015054170215012554grigio750

191.80 €

1 23 giorni 197485.01–750.00Tipo antistatico14011015054170265012554grigio750

170.32 €

1 7 giorni 197485.01–750.00Tipo antistatico14011015054170266012554marrone chiaro750

126.80 €

1 5 giorni 197485.01–750.00-14011015054197230915050marrone chiaro650

148.62 €

1 7 giorni 202485.01–750.00-14011016050197230015050grigio650

194.08 €

1 23 giorni 202485.01–750.00Tipo antistatico14011016050197292715050grigio650

172.25 €

1 23 giorni 202485.01–750.00Tipo antistatico14011016050197284515050marrone chiaro650

161.90 €

1 23 giorni 202750.01 o sup.Tipo antistatico14011016050197252615054marrone chiaro900

183.71 €

1 23 giorni 202750.01 o sup.Tipo antistatico14011016050197251015054grigio900

229.19 €

1 23 giorni 202750.01 o sup.-14011016050197314415054grigio900

207.35 €

1 23 giorni 202750.01 o sup.-14011016050197316015054marrone chiaro900

129.83 €

1 5 giorni 202485.01–750.00-14011016050202235016050marrone chiaro750

153.25 €

1 7 giorni 202485.01–750.00-14011016050202231816050grigio750

161.50 €

1 23 giorni 202485.01–750.00Tipo antistatico14011016050202230316050grigio750

206.95 €

1 23 giorni 202485.01–750.00Tipo antistatico14011016050202293116050grigio750

198.70 €

1 23 giorni 202485.01–750.00-14011016050202296216050grigio750

138.09 €

1 7 giorni 223485.01–750.00-14011018050202227916050marrone chiaro750

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico