Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BHF-ALEV

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BHF-ALEV
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con molla in acciaio, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BHF

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • robusta costruzione a molla con molla in acciaio
  • meccanismo a molla esente da manutenzione

Ruota: serie ALEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BHF-ALEV 100K-1
BHF-ALEV 100K-1-SG
BHF-ALEV 100K-3
BHF-ALEV 100K-3-SG
BHF-ALEV 125K-1
BHF-ALEV 125K-1-SG
BHF-ALEV 125K-3
BHF-ALEV 125K-3-SG
BHF-ALEV 160K
BHF-ALEV 160K-SG
BHF-ALEV 200K
BHF-ALEV 200K-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

273.50 €

1 5 giorni 200140.01–220.00-1008512540175317010040neronono200

274.99 €

1 7 giorni 245140.01–220.00-1008516050175316010040grigiosisi200

277.22 €

1 7 giorni 245140.01–220.00-14011016050175345410040neronono200

278.70 €

1 7 giorni 265140.01–220.00-14011020050175346010040grigiosisi200

281.19 €

1 7 giorni 265220.01–320.00-1008520050200336412540neronono250

282.67 €

1 7 giorni 175220.01–320.00-1008510040200336012540grigiosisi250

284.90 €

1 7 giorni 175220.01–320.00-14011010040200365012540neronono250

286.38 €

1 7 giorni 200220.01–320.00-14011012540200365012540grigiosisi250

391.25 €

1 7 giorni 200320.01–485.00-14011012540245745016050neronono400

397.81 €

1 7 giorni 245320.01–485.00-14011016050245752016050grigiosisi400

411.22 €

1 7 giorni 265485.01–750.00-14011020050265804020050neronono500

418.42 €

1 7 giorni 175485.01–750.00Tipo antistatico14011010040265804020050grigiosisi500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Antiruggine no
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico