Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BHF-ALST (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BHF-ALST
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con molla in acciaio, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BHF

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • robusta costruzione a molla con molla in acciaio
  • meccanismo a molla esente da manutenzione

Ruota: serie ALST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BHF-ALST 100K-1
BHF-ALST 100K-3
BHF-ALST 125K-1
BHF-ALST 125K-3
BHF-ALST 160K
BHF-ALST 200K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

292.59 €

1 7 giorni 220.01–320.00Tipo antistatico10085175321210040320

296.30 €

1 7 giorni 220.01–320.00-140110175349010040320

306.86 €

1 7 giorni 320.01–485.00-10085200335012540350

310.58 €

1 7 giorni 320.01–485.00Tipo antistatico140110200366012540350

429.03 €

1 7 giorni 485.01–750.00Tipo antistatico140110245750016050580

465.63 €

1 7 giorni 485.01–750.00-140110265815020050750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 175 Materiale bozzello Alluminio
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore del battistrada verde Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico