Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-GB

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-GB
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie GB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 150 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-GB 100K-1
BH-GB 100K-1-FS
BH-GB 100K-3
BH-GB 100K-3-FS
BH-GB 125K-1
BH-GB 125K-1-FS
BH-GB 125K-3
BH-GB 125K-3-FS
BH-GB 128K
BH-GB 128K-FS
BH-GB 150K
BH-GB 150K-FS
BH-GB 160K
BH-GB 160K-FS
BH-GB 180K
BH-GB 180K-FS
BH-GB 200K
BH-GB 200K-FS
BH-GB 250K
BH-GB 250K-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

123.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione165320.01–485.001008512540140161610040450

159.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170320.01–485.001008512560140180010040450

144.81 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170320.01–485.0014011012560140183410040450

181.39 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione197320.01–485.0014011015050140208310040450

134.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione197485.01–750.001008515050165207112540550

170.96 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.001008516050165232712540550

142.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione202485.01–750.0014011016050165240012540550

178.80 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione223485.01–750.0014011018050165269612540550

186.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione223750.01 o sup.14011018050170382012560850

230.93 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020050170430012560850

197.22 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020050197407615050800

242.68 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.14011025060197471015050800

202.77 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.14011025060202403216050800

248.21 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140750.01 o sup.14011010040202479316050800

231.34 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140750.01 o sup.14011010040223491218050900

277.83 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140750.01 o sup.14011010040223560218050900

221.47 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140750.01 o sup.14011010040245514020050900

267.97 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione170750.01 o sup.14011012555245589020050900

358.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione170750.01 o sup.14011012555295900725060900

444.90 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione97750.01 o sup.14011065402951000025060900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico