Supporto: serie BH
Ruota: serie GSPO
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BH-GSPO 65K |
BH-GSPO 80K |
BH-GSPO 80K-FS |
BH-GSPO 100K-1 |
BH-GSPO 100K-1-FS |
BH-GSPO 100K-3 |
BH-GSPO 100K-3-FS |
BH-GSPO 125K |
BH-GSPO 125K-FS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.97 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | 97 | 820 | 65 | 40 | 650 | 650 | ||
95.66 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 202 | 485.01–750.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | 120 | 1026 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
153.72 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 485.01–750.00 | 100 | 85 | 200 | 50 | 120 | 1245 | 80 | 40 | 700 | 700 | ||
124.73 € | 1 | 5 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 120 | 485.01–750.00 | 100 | 85 | 80 | 40 | 140 | 1290 | 100 | 40 | 700 | - | ||
161.31 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 120 | 485.01–750.00 | 100 | 85 | 80 | 40 | 140 | 1509 | 100 | 40 | 700 | - | ||
146.36 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 125 | 50 | 140 | 1448 | 100 | 40 | 700 | - | ||
182.93 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 485.01–750.00 | 140 | 110 | 125 | 50 | 140 | 1697 | 100 | 40 | 700 | - | ||
224.00 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 197 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 150 | 50 | 170 | 2287 | 125 | 55 | 900 | - | ||
268.93 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 197 | 750.01 o sup. | 140 | 110 | 150 | 50 | 170 | 2764 | 125 | 55 | 900 | - |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide colato di prima qualità |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Materiale sintetico | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 80 Shore D | Colore del battistrada | beige naturale |
Colore della carrozzeria della ruota | beige naturale | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Portata a 3 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali