Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-PATH

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-PATH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-PATH 160G
BH-PATH 160KA
BH-PATH 160KA-ELS
BH-PATH 160R
BH-PATH 200G
BH-PATH 200KA
BH-PATH 200KA-ELS
BH-PATH 200R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

72.62 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140320.01–485.00-10037foro passante2021728160-25400

72.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140320.01–485.00Conduttività elettrica10037cuscinetto a sfere (C)2021772160-20400

114.63 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140220.01–320.00Conduttività elettrica10037cuscinetto a sfere (C)2021788160-20260

76.70 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140320.01–485.00Conduttività elettrica10037cuscinetto a rullini2021809160-25400

92.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140485.01–750.00Conduttività elettrica10037foro passante2452099200-25500

93.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140485.01–750.00-10037cuscinetto a sfere (C)2452144200-20500

140.43 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20040cuscinetto a sfere (C)2452153200-20325

99.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140485.01–750.00-10037cuscinetto a rullini2452145200-25500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico