Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-POEV (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-POEV
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie POEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-POEV 82KF
BH-POEV 82KF-SG
BH-POEV 82KFD
BH-POEV 82KFD-SG
BH-POEV 82XKF-SG
BH-POEV 100K-1
BH-POEV 100K-1-SB
BH-POEV 100K-1-SG
BH-POEV 100K-3
BH-POEV 100K-3-SB
BH-POEV 100K-3-SG
BH-POEV 100R-1
BH-POEV 100R-1-SB
BH-POEV 100R-1-SG
BH-POEV 100R-3
BH-POEV 100R-3-SB
BH-POEV 100R-3-SG
BH-POEV 100XR-1
BH-POEV 100XR-1-SB
BH-POEV 100XR-1-SG
BH-POEV 100XR-3
BH-POEV 100XR-3-SB
BH-POEV 100XR-3-SG
BH-POEV 125K-1
BH-POEV 125K-1-SB
BH-POEV 125K-1-SG
BH-POEV 125K-3
BH-POEV 125K-3-SB
BH-POEV 125K-3-SG
BH-POEV 125R-1
BH-POEV 125R-1-SB
BH-POEV 125R-1-SG
BH-POEV 125R-3
BH-POEV 125R-3-SB
BH-POEV 125R-3-SG
BH-POEV 125XR-1
BH-POEV 125XR-1-SB
BH-POEV 125XR-1-SG
BH-POEV 125XR-3
BH-POEV 125XR-3-SB
BH-POEV 125XR-3-SG
BH-POEV 160KA
BH-POEV 160KA-FA
BH-POEV 160KA-SB
BH-POEV 160KA-SB-FA
BH-POEV 160KA-SG
BH-POEV 160KA-SG-FA
BH-POEV 160KAD
BH-POEV 160KAD-FA
BH-POEV 160KAD-SB
BH-POEV 160KAD-SB-FA
BH-POEV 160KAD-SG
BH-POEV 160KAD-SG-FA
BH-POEV 160R
BH-POEV 160R-FA
BH-POEV 160R-SB
BH-POEV 160R-SB-FA
BH-POEV 160R-SG
BH-POEV 160R-SG-FA
BH-POEV 160XKA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

47.09 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510035cuscinetto a sfere (C)1207998040neronono-20170

48.28 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510035cuscinetto a sfere (C)1208008040grigiosisi-20170

51.38 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510035cuscinetto a sfere (C)1208008040neronono-20170

52.59 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510035cuscinetto a sfere (C)1208038040grigiosisi-20170

65.58 €

1 23 giorni 140140.01–220.001008510035cuscinetto a sfere (C)1207988040grigiosisi-20170

58.01 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510032cuscinetto a sfere14094010032neronono-20200

60.90 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510032cuscinetto a sfere140100110032blusisi-20200

59.61 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510032cuscinetto a sfere14093310032grigiosisi-20200

79.65 €

1 7 giorni 140140.01–220.0014011010032cuscinetto a sfere140119810032neronono-20200

82.53 €

1 7 giorni 140140.01–220.0014011010032cuscinetto a sfere140117810032blusisi-20200

81.25 €

1 7 giorni 140140.01–220.0014011010032cuscinetto a sfere140117410032grigiosisi-20200

46.16 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510032cuscinetto a rullini14092410032neronono-25200

49.05 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510032cuscinetto a rullini14087310032blusisi-25200

47.76 €

1 7 giorni 140140.01–220.001008510032cuscinetto a rullini14087310032grigiosisi-25200

67.80 €

1 7 giorni 140140.01–220.0014011010032cuscinetto a rullini140111610032neronono-25200

70.68 €

1 7 giorni 140140.01–220.0014011010032cuscinetto a rullini140111910032blusisi-25200

69.40 €

1 7 giorni 165140.01–220.0014011012537cuscinetto a rullini140111910032grigiosisi-25200

49.90 €

1 7 giorni 165140.01–220.001008512537cuscinetto a rullini14092810032neronono-25200

52.79 €

1 7 giorni 165140.01–220.001008512537cuscinetto a rullini14095510032blusisi-25200

51.50 €

1 7 giorni 165140.01–220.001008512537cuscinetto a rullini14092310032grigiosisi-25200

71.53 €

1 7 giorni 165140.01–220.0014011012537cuscinetto a rullini140112210032neronono-25200

74.42 €

1 7 giorni 165140.01–220.0014011012537cuscinetto a rullini140114910032blusisi-25200

73.13 €

1 7 giorni 165140.01–220.0014011012537cuscinetto a rullini140111710032grigiosisi-25200

73.89 €

1 7 giorni 165220.01–320.001008512537cuscinetto a sfere165117812537neronono-20250

78.57 €

1 7 giorni 165220.01–320.001008512537cuscinetto a sfere165117412537blusisi-20250

76.29 €

1 7 giorni 165220.01–320.001008512537cuscinetto a sfere165125012537grigiosisi-20250

81.72 €

1 7 giorni 165220.01–320.0014011012537cuscinetto a sfere165154412537neronono-20250

86.40 €

1 7 giorni 165220.01–320.0014011012537cuscinetto a sfere165155912537blusisi-20250

84.12 €

1 7 giorni 165220.01–320.0014011012537cuscinetto a sfere165156212537grigiosisi-20250

55.77 €

1 7 giorni 165220.01–320.001008512537cuscinetto a rullini165102712537neronono-25250

60.45 €

1 7 giorni 165220.01–320.001008512537cuscinetto a rullini165107612537blusisi-25250

58.17 €

1 7 giorni 165220.01–320.001008512537cuscinetto a rullini165107112537grigiosisi-25250

63.60 €

1 7 giorni 165220.01–320.0014011012537cuscinetto a rullini165132012537neronono-25250

68.30 €

1 7 giorni 165220.01–320.0014011012537cuscinetto a rullini165137612537blusisi-25250

66.00 €

1 7 giorni 202220.01–320.0014011016050cuscinetto a rullini165140212537grigiosisi-25250

59.50 €

1 7 giorni 202220.01–320.001008516050cuscinetto a rullini165108812537neronono-25250

64.20 €

1 7 giorni 202220.01–320.001008516050cuscinetto a rullini165107212537blusisi-25250

61.90 €

1 7 giorni 202220.01–320.001008516050cuscinetto a rullini165109012537grigiosisi-25250

67.35 €

1 7 giorni 202220.01–320.0014011016050cuscinetto a rullini165136712537neronono-25250

72.03 €

1 7 giorni 202220.01–320.0014011016050cuscinetto a rullini165136112537blusisi-25250

69.75 €

1 7 giorni 202220.01–320.0014011016050cuscinetto a rullini165137912537grigiosisi-25250

93.77 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202202416050neronono-20400

103.45 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202228316050neronono-20400

104.58 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202205016050blusisi-20400

114.26 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202228316050blusisi-20400

100.19 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202203016050grigiosisi-20400

109.87 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202228316050grigiosisi-20400

104.51 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202202216050neronono-20400

114.20 €

1 23 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202213616050neronono-20400

115.33 €

1 23 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202202816050blusisi-20400

125.02 €

1 23 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202213616050blusisi-20400

110.93 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202202616050grigiosisi-20400

120.61 €

1 23 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202212716050grigiosisi-20400

89.46 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a rullini202196916050neronono-25400

99.15 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a rullini202197516050neronono-25400

100.28 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a rullini202196916050blusisi-25400

109.96 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a rullini202212216050blusisi-25400

95.88 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a rullini202196916050grigiosisi-25400

105.57 €

1 7 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a rullini202213116050grigiosisi-25400

144.42 €

1 23 giorni 202320.01–485.0014011016050cuscinetto a sfere (CC)202200716050neronono-20400

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico