Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-SETH

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-SETH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio elettrosaldato

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie SETH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa, saldato su tre punti, con mozzo in tubo d’acciaio, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-SETH 125K
BH-SETH 125K-FS
BH-SETH 150K
BH-SETH 150K-FS
BH-SETH 160K
BH-SETH 160K-FS
BH-SETH 200K
BH-SETH 200K-FS
BH-SETH 250K
BH-SETH 250K-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

178.78 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.0020050170242412550500

223.72 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295485.01–750.0025060170284012550500

202.00 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295485.01–750.0025060197285015050650

247.47 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140485.01–750.0010037197344415050650

206.23 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140485.01–750.0010037202300216050700

251.70 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140485.01–750.0010037202365016050700

240.43 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140750.01 o sup.10037245381020050900

286.93 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140750.01 o sup.10037245456020050900

353.02 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140750.01 o sup.10037295584025060900

439.18 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione140750.01 o sup.10037295620025060900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico