Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-VWPP

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BH-VWPP
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma morbida “Blickle Soft”, con centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie BH

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare

Ruota: serie VWPP

  • anello: gomma morbida “Blickle Soft”, durezza 50 Shore A, colore nero (Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare)
  • centro ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare
  • alternative antiforatura per anelli pneumatici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BH-VWPP 250G
BH-VWPP 250R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Peso
(g)

140.81 €

1 7 giorni 190150foro passante3790

151.49 €

1 7 giorni 235200cuscinetto a rullini3760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 140.01–220.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Larghezza rotella B(mm) 50 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Altezza totale(mm) 295 Diametro rotella(mm) 250
Larghezza rotella(mm) 60 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 50 Shore A Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -25
Portata a 4 km/h(kg) 160

Supporto tecnico