Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-ALB

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-ALB
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie ALB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-ALB 101K-1
BK-ALB 101K-3
BK-ALB 125K-1
BK-ALB 125K-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)

105.45 €

1 7 giorni 15510085125130856100

108.09 €

1 7 giorni 155140110125130968100

103.22 €

1 7 giorni 15510085125155970125

110.67 €

1 7 giorni 110140110801551100125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 320.01–485.00 Materiale bozzello Alluminio
Larghezza rotella B(mm) 40 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 40
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 350

Supporto tecnico