Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-ALEV (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-ALEV
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie ALEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-ALEV 100K-1
BK-ALEV 100K-1-EL
BK-ALEV 100K-1-SG
BK-ALEV 100K-1-SG-AS
BK-ALEV 100K-3
BK-ALEV 100K-3-EL
BK-ALEV 100K-3-SG
BK-ALEV 100K-3-SG-AS
BK-ALEV 125K-1
BK-ALEV 125K-1-EL
BK-ALEV 125K-1-SG
BK-ALEV 125K-1-SG-AS
BK-ALEV 125K-3
BK-ALEV 125K-3-EL
BK-ALEV 125K-3-SG
BK-ALEV 125K-3-SG-AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

57.30 €

1 5 giorni 130140.01–220.00Tipo antistatico1008510013086310065 Shore Aneronono200

65.15 €

1 7 giorni 155140.01–220.00-1008512513086010071 Shore Aneronono200

58.79 €

1 7 giorni 155140.01–220.00Conduttività elettrica1008512513087010065 Shore Agrigiosisi200

66.00 €

1 23 giorni 155140.01–220.00-1008512513087110065 Shore Agrigiosisi200

59.93 €

1 7 giorni 155140.01–220.00Tipo antistatico14011012513098610065 Shore Aneronono200

67.78 €

1 7 giorni 155140.01–220.00-14011012513097610071 Shore Aneronono200

61.42 €

1 7 giorni 155140.01–220.00Conduttività elettrica14011012513098710065 Shore Agrigiosisi200

68.63 €

1 23 giorni 155140.01–220.00-14011012513097610065 Shore Agrigiosisi200

62.03 €

1 5 giorni 155220.01–320.00Tipo antistatico10085125155103612565 Shore Aneronono250

70.45 €

1 7 giorni 130220.01–320.00-10085100155103212571 Shore Aneronono250

63.51 €

1 7 giorni 130220.01–320.00Tipo antistatico10085100155104912565 Shore Agrigiosisi250

74.53 €

1 23 giorni 130220.01–320.00-10085100155105912565 Shore Agrigiosisi250

69.47 €

1 7 giorni 130220.01–320.00Tipo antistatico140110100155115112565 Shore Aneronono250

77.90 €

1 7 giorni 155220.01–320.00-140110125155116912571 Shore Aneronono250

70.95 €

1 7 giorni 155220.01–320.00Tipo antistatico140110125155117812565 Shore Agrigiosisi250

81.97 €

1 23 giorni 155220.01–320.00-140110125155119012565 Shore Agrigiosisi250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Larghezza rotella B(mm) 40
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico