Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-ALST (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-ALST
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie ALST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-ALST 82K
BK-ALST 100K-1
BK-ALST 100K-1-AS
BK-ALST 100K-3
BK-ALST 100K-3-AS
BK-ALST 125K-1
BK-ALST 125K-1-AS
BK-ALST 125K-3
BK-ALST 125K-3-AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Portata a 4 km/h
(kg)

72.81 €

1 5 giorni 155220.01–320.00Tipo antistatico1008512511072880verde230

80.90 €

1 5 giorni 155220.01–320.00Tipo antistatico10085125130895100verde320

99.43 €

1 23 giorni 110220.01–320.00-1008580130895100grigio scuro320

83.53 €

1 7 giorni 130220.01–320.00-1401101001301010100verde320

102.07 €

1 23 giorni 130220.01–320.00Tipo antistatico1401101001301013100grigio scuro320

87.72 €

1 5 giorni 130320.01–485.00-100851001551076125verde350

106.42 €

1 7 giorni 130320.01–485.00Tipo antistatico100851001551078125grigio scuro350

95.15 €

1 5 giorni 155320.01–485.00-1401101251551200125verde350

113.85 €

1 23 giorni 155320.01–485.00Tipo antistatico1401101251551201125grigio scuro350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Larghezza rotella B(mm) 40
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico