Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-G

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-G
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota in ghisa

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie G

  • robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
  • lubrificare in base alla temperatura di applicazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-G 80G
BK-G 100G-1
BK-G 100G-3
BK-G 100K-1
BK-G 100K-3
BK-G 125G-1
BK-G 125G-3
BK-G 125K-1
BK-G 125K-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

31.75 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione161220.01–320.00Conduttività elettrica1008512532foro passante1109498025-25250

45.52 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione155320.01–485.00-1008512535foro passante130143210035-25350

48.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione110320.01–485.00-1401108025foro passante130151910035-25350

53.66 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione90320.01–485.00-100856540cuscinetto a sfere130159210035-20350

56.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione136320.01–485.00-14011010032cuscinetto a sfere130166310035-20350

47.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione136320.01–485.00-1008510032foro passante155195012535-25350

54.94 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione136320.01–485.00Conduttività elettrica14011010032foro passante155212712535-25350

67.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione161320.01–485.00-1008512532cuscinetto a sfere155214712535-20350

75.41 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione161320.01–485.00-14011012532cuscinetto a sfere155228512535-20350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Metallo
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 180–220 HB Colore del battistrada argento Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 120

Supporto tecnico