Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKPA-PATH (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKPA-PATH
Ruota con supporto istituzionale fisso con piastra da avvitare Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie BKPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKPA-PATH 80G
BKPA-PATH 80KF
BKPA-PATH 80KF-ELS
BKPA-PATH 101G
BKPA-PATH 101KF
BKPA-PATH 101KF-ELS
BKPA-PATH 126G
BKPA-PATH 126KF
BKPA-PATH 126KF-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

22.33 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione185-15032foro passante11138480-25120

26.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione111-8032cuscinetto a sfere (C)11142880-20120

39.86 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione136-10032cuscinetto a sfere (C)11143080-20100

25.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione111-8032foro passante136461100-25120

31.78 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione111Conduttività elettrica8032cuscinetto a sfere (C)136514100-20120

48.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione136-10032cuscinetto a sfere (C)136520100-20120

33.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione136-10030foro passante161552125-25120

35.40 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione161-12532cuscinetto a sfere (C)161615125-20120

57.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione161-12530cuscinetto a sfere (C)161622125-20120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 90
Larghezza piastra W(mm) 66 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico